配套产品
配套产品
型号: 09 14 000 9952
Han-Modular Pneumatic O-Ring 6mm
Han-Modular Pneumatic O-Ring 6mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
O形橡胶密封圈
Buna-N
黑色
注释
比较
型号: 09 14 000 9952
Han-Modular Pneumatic O-Ring 6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory O-ring rubber seal
Technical characteristics
  • Inner diameter 7.5 mm
Material properties
  • Material (seal) Buna-N
  • Colour (seal) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.32 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 40169300
  • GTIN 5713140018808
  • eCl@ss 23071601 O-ring
  • ETIM EC001181
  • UNSPSC 24.0 31401503
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较