配套产品
配套产品
Successor Products
2
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
83
Frames
25
型号: 09 14 003 3002 XL
Han MODULAR 3 C MODULE MALE 40A
Han MODULAR 3 C MODULE MALE 40A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® C 模块
单模块
压接针
公头
插针: 3
导体截面积: 1.5 ... 6 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09140033001XL
型号: 09 14 003 3002 XL
Han MODULAR 3 C MODULE MALE 40A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
2
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
25
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han ® C 模块
  • 模块尺寸 单模块
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 3
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 1.5 ... 6 mm²
  • 线芯外径
    ≤4.8 mm
    4.8 ... ‌7.8 mm 剥线长度 12 mm
  • 额定电流 ‌ 40 A
  • 额定电压 690 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流按照UL 32 A
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 剥线长度
    9.5 mm
    12 mm 线芯外径 > 4.8 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 400
  • 净重 8 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140572867
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较