Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
4
Hoods/Housings
83
Frames
17
Part number: 09 14 002 2653
Han 100A axial module, male 10-25 mm²
Han 100A axial module, male 10-25 mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® 100 A module
Double module
Axial screw termination
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 10 ... 25 mm²
Rated current: ‌100 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 002 2653
Han 100A axial module, male 10-25 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
4
Hoods/Housings
83
Frames
17
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Modul Han® 100 A
  • Velikost modulu Dvojitý modul
Verze
  • Způsob připojení Axiální šroubové připojení
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 2
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 10 ... 25 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤11,4 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 100 A
  • Jmenovité napětí 1.000 V
  • Jmenovité rázové napětí 8 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Délka odizolování 12 ... 14 mm
  • Utahovací moment 6 ... ‌7 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 1, třída B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 69 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140019690
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare