Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 19 44 016 5405
Han-INOX® 16B-C-f. DL
Han-INOX® 16B-C-f. DL

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
保護カバー
パネル取付けハウジング用, 固定コード付き(ケーブルシュー)
サイズ: 16 B
ダブルロックレバー
材質 (フード/ハウジング): メタル
保護等級: IP65
ノート
Compare
部品番号: 19 44 016 5405
Han-INOX® 16B-C-f. DL
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han-INOX®
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for bulkhead mounted housings
    With fixing cord (cable shoe)
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Double locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.009 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140829480
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare