Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Part number: 09 14 208 3111
Han Gigabit HMC insert female
Han Gigabit HMC insert female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® Gigabit HMC-modul
Indsats
Crimpterminering
Hun
Kontakter: 8 + afskærmning
Ledertværsnit: 0.09 ... 0.52 mm²
Nominel strøm: ‌5 A
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 208 3111
Han Gigabit HMC insert female
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
Product Details
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Tipo de módulo Módulo Han® Gigabit HMC
  • Descripción del módulo Aislante
  • Características Apto para PoE++
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 8
  • contactos adicionales + apantallamiento
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
    Por favor, pida el módulo adaptador por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,09 ... 0,52 mm²
  • Diámetro exterior de hilo ≤1,7 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 30 V
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (blindaje) Cinc fundido a presión, niquelado
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,382 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140162884
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare