Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
16
Accessories
7
備件
1
插蕊
15
Frames
1
Part Number: 19 46 210 0293
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M25 with cover
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M25 with cover

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base de montagem em superfície
Com tampa termoplástica
Tamanho: 10 A
Alavanca de trava individual
Poliamida (PA), Reforçado com fibra de vidro
Entrada lateral
2x M25
Material (carcaça/base): Poliamida (PA), Reforçado com fibra de vidro
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 19 46 210 0293
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M25 with cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
16
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
Detalhes do produto
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® A
  • 上殼/底座類型 表面安裝底座
  • 上殼/底座介紹 帶塑料保護蓋
版本
  • 尺寸 10 A
  • 版本 Side entry
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x M25
  • 鎖定類型 Single locking lever
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) FPM
  • 顏色(密封件) RAL 7001 (silver-grey)
  • 材料(鎖扣)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • 顏色(鎖扣) RAL 9005 (jet black)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 120.5 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140176133
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare