Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 19 41 010 5406
Han-Eco Mod.10-C-f. HTE/HSE
Han-Eco Mod.10-C-f. HTE/HSE

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Pokrywa ochronna
dla obudów wtyczek
Rozmiar: 10 B
Podwójna klamra ryglująca
Poliamid (PA), Wzmocnione włókno szklane
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA), Wzmocnione włókno szklane
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki): NBR
Stopień ochrony: IP65
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 41 010 5406
Han-Eco Mod.10-C-f. HTE/HSE
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® Modular
  • Typy akcesoriów Pokrywa ochronna
  • Opis akcesoriów dla obudów wtyczek
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Kolor, (uszczelka) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (blokady)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (blokowanie) RAL 9005 (czarny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 14 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140130951
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare