myHARTING Login
Konfigüratörleri
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Combinables
39
Accessories
3
Inserts
26
Frames
2
veri yok
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Carcaças/Bases
Para aplicações industriais
19 43 010 0447
Parça numarası: 19 43 010 0447
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M32
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Seyyar gövde
Boyut: 10 B
Tekli kilitleme kolu
Üstten girişli
1x M32
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Poliamid (PA), Fiberglas takviyeli
RAL 9005 (jet siyah)
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 19 43 010 0447
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M32
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
Combinables
39
Accessories
3
Inserts
26
Frames
2
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han-Eco® B
Tipo de capota/base
Capota
Versión
Tamaño
10 B
Versión
Entrada superior
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M32
Tipo de bloqueo
Enclave único
Campo de aplicación
Capotas/bases para aplicaciones industriales
Capotas/bases para aplicaciones en exterior
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP66
Propiedades del material
Material (capota/base)
Poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Color (capota/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61984
EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
103 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140178083
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Almanca)
PDF (Spanish_MX)
PDF (İngilizce)
PDF (Danca)
PDF (Çekçe)
PDF (İspanyolca)
PDF (Fransızca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Korece)
PDF (Japonca)
PDF (Lehçe)
PDF (Hollandaca)
PDF (İsveççe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
CGM
DXF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Mühendislik verisi
3D CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
STEP
JT
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm CAD araçları için nötr 3D CAD verileri, CAx mühendislik süreçlerinde HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için kullanalabilir.
2D/3D Multi CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm yaygın CAx araçları için 2D ve 3D CAD verilerinin 60'tan fazla yerel formatı HARTING ürünlerinin CAx mühendislik süreçlerine hızlı ve kolay entegrasyonu için kullanılablir.
Daha fazla bilgi için lütfen
buraya
tıklayınız.
Zuken E³ Serileri (2019+)
Bilgi göster
Bilgi gizle
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
ZUKEN E³ (2019+) serisindeki HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için ZUKEN Bileşen Bulutundan ZUKEN E3 verilerine ulaşılabilir.Arşiv verileri aşağıdaki bilgileri içerir:
Bağlantı noktaları
Semboller
Alternatif görünüm
Teknik parametreler
Sınıflandırmalar
Parça numaraları
...
Daha fazla bilgi için lütfen
buraya
tıklayınız.
Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın