Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Cikkszám: 09 32 200 6117
Han C M crimp contact 10 mm² Au/HMC
Han C M crimp contact 10 mm² Au/HMC

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Névleges áramerősség: ≤40 A
Apa
Réz ötvözet
Arany bevonatú HMC
Vezető keresztmetszete: 10 mm²
AWG 8
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Crimp Advisor
Cikkszám: 09 32 200 6117
Han C M crimp contact 10 mm² Au/HMC
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Termékleírás
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 Han® C HMC
  • 접점 유형 압착 단자
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 10 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 8
  • 정격 전류 ≤ 40 A
  • 접점 저항 ≤ 1 mΩ
  • 탈피 길이 15 mm
  • 체결 주기 ≥ 10.000
  • 접속 사이클 관련 주의사항 Ciclos de conexión con otros componentes HMC
자재 특성
  • 재료 (접점) Aleación de cobre
  • 표면 (접점) HMC dorado
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 면제 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV 상태 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 물질 No incluido
  • REACH SVHC 물질
  • REACH SVHC 물질 Plomo
  • ECHA SCIP 넘버 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Plomo
    Níquel
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 25
  • 총 중량 2.9 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140187894
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás