Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 30 006 5425
Han 6B öntött védő fedél aljzathoz
Han B Protect Cover Die Cast for Base

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Védősapka
válaszfal szerelésű házak számára, felületszerelt házakhoz, Rögzítőhuzallal
Méret: 6 B
Egykengyeles
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Fém
Védettségi fokozat: IP65
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 30 006 5425
Han 6B öntött védő fedél aljzathoz
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
    With fixing cord
Version
  • Size 6 B
  • Locking type Single locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140044272
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás