Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
36
Accessories
9
Insertos
66
Frames
2
Part number: 09 30 716 0420
16B Hood TE HC 4 Pegs PG 21 Black
16B Hood TE HC 4 Pegs PG 21 Black

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Carcasa
Negro
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Seguros de bloqueo doble
Entrada superior
1x Pg 21
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notes
Compare
Part number: 09 30 716 0420
16B Hood TE HC 4 Pegs PG 21 Black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
36
Accessories
9
Insertos
66
Frames
2
Product Details
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Descripción de carcasa/base Negro
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada superior
  • Entrada de cable 1x Pg 21
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo doble
  • Campo de aplicación Carcasas/Bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 210 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140048669
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal