Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
30
Accessories
12
Inserts
26
Frames
2
部品番号: 19 30 024 1521
Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs M25
Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs M25

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
フード
サイズ: 24 B
低背タイプ
ダブルロックレバー
サイドエントリー
1x M25
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト
粉体塗装
RAL 7037 (ダストグレー)
ノート
Compare
Load in configurator
部品番号: 19 30 024 1521
Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs M25
ノート
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
30
Accessories
12
Inserts
26
Frames
2
製品詳細
Identificatie
  • Categorie Hoods / Housings
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Type kap/behuizing Hood
  • Type Low construction
Versie
  • Grootte 24 B
  • Versie Side entry
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M25
  • Vergrendelingstype Double locking lever
  • Toepassingsgebied Standard hoods/housings for industrial connectors
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur For use as a connector according to IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium die-cast
  • Oppervlak (kap/behuizing) Powder-coated
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 170 g
  • Land van herkomst Germany
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140127227
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
Han® フード及びハウジング(メトリックネジ付き)
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare