Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 30 032 5406
Han 32B-C-f. HSM / HBM w. cord (Plastic)
Han 32B-C-f. HSM / HBM w. cord (Plastic)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases a empotrar, para bases de montaje en superficie, Termoplásticos, Con cordón de fijación
Tamaño: 32 B
Enclave doble
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 032 5406
Han 32B-C-f. HSM / HBM w. cord (Plastic)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accesorios
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Type accessoire Tapa de protección
  • Beschrijving van het accessoire
    para bases a empotrar
    para bases de montaje en superficie
    Termoplásticos
    Con cordón de fijación
Versie
  • Grootte 32 B
  • Vergrendelingstype Enclave doble
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS-uitzonderingen 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV-status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen Plomo
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 39 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140162051
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar