Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
25
Artikelnummer: 09 16 072 3111
Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)
Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Binnenwerken
Krimpaansluiting
Vrouwelijk
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Nominale stroom: ‌10 A
Grootte: 32 B
Contacten: 144
Dwarsdoorsnede geleider: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 16 072 3111
Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
25
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han DD®
  • Specificatie Bezig met doorgaan met markeren
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte 32 B
  • Aantal contacten 144
  • PE-contact Ja
  • Contactidentificatie 73 ... 144
  • Details
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
    Voor een complete montage heeft u twee insteekstukken nodig!
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,14 ... 2,5 mm²
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Nominale spanning conform CSA 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Aanhaalkoppel ‌1,2 Nm PE-schroef M4
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 60 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140023857
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare