Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 11 000 9934
Han 48HPR housing Guide bushing
Han 48HPR housing Guide bushing

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Codificación
Con contactos/casquillos de guía
Tamaño: 48 HPR
Hembra
Acero inoxidable
Notes
Compare
Part number: 09 11 000 9934
Han 48HPR housing Guide bushing
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR
  • Typy akcesoriów Kodowanie
  • Opis akcesoriów Z pinami/tulejami kodującymi
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar 48 HPR
  • Szczegóły
    Proszę zamawiać 4 sztuki dla jednego złącza.
    Pin prowadząca przeciwną stronę
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Stal nierdzewna
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 15,2 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140936652
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27.440.203,00