Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
12
Części zamienne
1
Wkłady
12
Part number: 19 37 003 1647
Han 3M HA M25 – with seal
Han 3M HA M25 – with seal

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
for Han-Brid®, With glued seal
Size: 3 A
Single locking lever
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 37 003 1647
Han 3M HA M25 – with seal
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
12
Części zamienne
1
Wkłady
12
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® M
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    dla Han-Brid®
    Z wklejoną uszczelką
Wersja
  • Rozmiar 3 A
  • Wersja Wejście boczne
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M25
  • Typ blokowania Rygiel pojedynczy
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla wymagających środowisk
  • Zawartość opakowania Ze śrubą uszczelniającą
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP44
    IP65 Ze śrubą uszczelniającą
    IP67 Ze śrubą uszczelniającą
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Malowane proszkowo
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) FPM
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 98 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140170957
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare