Productos combinables
Productos combinables NEW
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
Кожухи
83
Frames
17
Part Number: 09 14 001 3005
Han 300A module short, male
Han 300A module short, male

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Han® 300 A module, for busbar
Double module
Screw termination
Male
Contacts: 1
Rated current: ‌300 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Part Number: 09 14 001 3005
Han 300A module short, male
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han® 300 A, para barra colectora
  • Tamaño del módulo Módulo doble
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 1
  • Detalles Por favor, pida los contactos por separado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 300 A
  • Voltaje nominal 1.000 V
  • Voltaje nominal
    ‌ 1.000 V AC
    ‌ 1.300 V DC
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50124-1
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 20 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140184473
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar