Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
Accessories
9
Inserts
10
Frames
4
Număr articol: 19 30 224 1542
Han 24B-HMC-gs-R-M32
Han 24B-HMC-gs-R-M32

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 24 B
Construcţie joasă
Levier de blocare individual
Intrare laterală
1x M32
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 7037 (gri pulbere)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 30 224 1542
Han 24B-HMC-gs-R-M32
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
Accessories
9
Inserts
10
Frames
4
Detalii produs
Identification
  • Category Carcasas/bases
  • Series of hoods/housings Han® HMC
  • Type of hood/housing Carcasa
  • Type Construcción baja
Version
  • Size 24 B
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Bloqueo sencillo
  • Field of application Carcasas y bases especiales para un gran número de ciclos de conexión
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Note on the mating cycles Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Odlew aluminiowy
  • Surface (hood/housing) Malowane proszkowo
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (szary)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances Nikiel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 190 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140127913
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați