Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
17
Inserts
47
Frames
2
Part Number: 09 62 824 0801
Han 24 EMC/B-G
Han 24 EMC/B-G

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Carcaça
Tamanho: 24 B
Contrução Alta
Alavanca de trava dupla
Sem entrada de cabo
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Não revestido
Não pintado
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
Part Number: 09 62 824 0801
Han 24 EMC/B-G
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
17
Inserts
47
Frames
2
Detalhes do produto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Type of hood/housing Capota
  • Type Perfil alto
Version
  • Size 24 B
  • Version Sin entrada de cable
  • Locking type Enclave doble
  • Field of application Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Con componentes Han® High Temp
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Surface (hood/housing) No revestido
  • Colour (hood/housing) No pintado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 264,2 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140074262
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare