Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 40 080 0201 050
Han 1A OM 5+PE +latch m/ - PVC 5m
Han 1A OM 5+PE +latch m/ - PVC 5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på den ene side
Kobberkabel (rund)
Oliebestandig
Kabellængde: 5 m
Notes
Compare
Part number: 33 40 080 0201 050
Han 1A OM 5+PE +latch m/ - PVC 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    Han® 1A 公頭
    一體成型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 防油
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 6
  • 蕊結構 6x 1.5 mm²
  • 針數 5
  • 接地針
  • 鎖定類型 壓入式連接
  • 詳細資料
    不得在帶負載情況下插拔。
    組裝和安裝必須由合格的電工進行。
    IP66 / IP67,在插配的電纜至電纜位置
技術參數
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 400 V
  • 額定電壓相-地 300 V
  • 極限溫度
    -30 ... +80 °C 未移動
    -15 ... +80 °C 已移動
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65 插配狀態
    IP66 插配狀態
    IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 9.2 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 IEC 60332-1-2 Flame retardancy
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140237353
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare