Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
11
Frames
4
Part Number: 19 40 016 0468
Han 16HPR-HTE-SL-M40 enlarged
Han 16HPR-HTE-SL-M40 enlarged

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Carcaça
Tamanho: 16 HPR enlarged
Trava parafuso
Aço inox
Entrada superior
1x M40
Material (carcaça/base): Alumínio fundido, Resistente à corrosão
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Notes
Compare
Part Number: 19 40 016 0468
Han 16HPR-HTE-SL-M40 enlarged
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
11
Frames
4
Detalhes do produto
Azonosítás
  • Kategória Lengő-/rögzített oldali csatlakozóházak
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR enlarged
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Lengő csatlakozóház
Verzió
  • Méret 16 HPR enlarged
  • Verzió Egyenes kábelbevezetés
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M40
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Alkalmazási terület Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak mostoha kültéri környezetekhez
  • Részletek Ha "B" méretű Han® szabványos csatlakozóbetéteket vagy Han-Modular® csuklós kereteket használ, kérjük külön rendeljen 09400009960 cikkszámú illesztőt.
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 4 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
  • Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
    4
    4X
    12
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Présöntött alumínium
    Korrózióálló
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 651,98 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140172968
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare