Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
7
Spare Part
4
Inserts
55
Rahmen
2
N.º de referencia: 09 30 016 1308
Han 16B IP67 housing-SL-C
Han 16B IP67 housing-SL-C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con tapa termoplástica
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 30 016 1308
Han 16B IP67 housing-SL-C
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
24
Accessories
7
Spare Part
4
Inserts
55
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Kabelkåpor/Chassihus
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Vägginstallerat chassihus
  • Description of hood/housing Med termoplastslock
  • Type Låg konstruktion
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Individuell låsbygel
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Field of application Standardkabelkåpor/-chassihus för industrikontaktdon
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Fästskruvar M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium pressgjuten
  • Surface (hood/housing) Pulverbeläggning
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    Polykarbonat (PC)
    Rostfritt stål
  • Colour (locking) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naftalen
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 124.1 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140046245
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar