Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
N.º de referencia: 09 36 510 2602
Han 10Ex UL-M-c
Han 10Ex UL-M-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 10
Sección de conductor: 0.14 ... 4 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 510 2602
Han 10Ex UL-M-c
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
21
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detalles del producto
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han® Ex
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 10 B
  • 針數 10
  • 接地針
  • 詳細資料
    請單獨訂購壓接針。
    僅供應美國市場
  • 詳細資料 注意事項!僅與Han® Ex上殼和底座配合使用!
技術參數
  • 導體截面積 0.14 ... 4 mm²
  • 額定電流 ‌ 16 A
  • 額定電壓 90 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -20 ... +40 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • UL / CSA
    UL CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 0.045 kg
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140186804
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522