Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
10
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 001 3131
Han 100A single module, female
Han 100A single module, female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® 100 A
Módulo sencillo
Terminación de engaste, Terminación de tornillo axial
Hembra
Contactos: 1
Sección de conductor: 10 ... 35 mm²
Corriente nominal: ‌100 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 3131
Han 100A single module, female
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
10
Combinables
1
Tools
2
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
17
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Modüller
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Han® 100 A modül
  • Dimensione del modulo Tekli modül
Versione
  • Collegamento
    Krimp sonlandırma
    Eksenel vidalı sonlandırması
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Female
  • Numero di poli 1
  • Dettagli applicativi Please order contacts separately.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 10 ... 35 mm²
  • Diametro esterno del cavo ≤13 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 100 A
  • Tensione di esercizio 830 V
  • Tensione di prova 8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 0.3 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10,000
  • Nota sulle manovre Mating cycles with other HMC components
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polycarbonate (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 9,2 g
  • Paese di origine Almanya
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140019386
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar