Matching Products
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Accessories
4
Cabos de sistema
1674
Part Number: 24 03 004 2110
Ha-VIS eCon 3042B-AD
Ha-VIS eCon 3042B-AD

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Switches de Ethernet industrial
Não gerenciado
Fast Ethernet
Tensão nominal: 24, 48
Número total de entradas: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Temperatura de operação: ‌0 ... +55 °C
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 24030042100.
Part Number: 24 03 004 2110
Ha-VIS eCon 3042B-AD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Accessories
4
Cabos de sistema
1674
Detalhes do produto
Identificação
  • Série Ha-VIS eCon 3000
  • Elemento Switches de Ethernet industrial
  • Especificação Não gerenciado
  • Tipo de Ethernet Fast Ethernet
Versão
  • Número total de entradas 6
  • Fixação Trilho DIN 35 mm conforme EN 60715
  • Tecnologia de chaveamento Store and Forward
  • Tamanho da moldura 1,522 kB
  • MAC tamanho de mesa 1k Entradas
  • Tamanho do buffer do pacote 0,44 Megabit
  • Sem bloqueio Sim
  • Qualidade de serviço Sim
  • Ethernet Energeticamente Eficiente Sim
  • Controle de fluxo Desligar
  • Contato de sinal Não
  • Funcionalidade PoE Não
  • Conteúdo da embalagem
    Contato de parafuso plugável para alimentação de potência
    Instruções de montagem
Terminação de dados
  • Tensão nominal
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensão permissível 9 ... 60 V DC
  • Proteção contra surto Sim
  • Corrente de Operação
    <142 mA @ 24 V DC
    <77 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentação SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corrente de partida
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Proteção contra sobrecorrente ‌12 A Na entrada
  • Consumo de potência <3,41 W @ 24 V DC
  • Método de terminação Contato de parafuso plugável
  • Número de Pólos 3
  • Seção transversal do condutor 0,08 ... 2,5 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Proteção inversão de polaridade Sim
Características técnicas
  • Temperatura de operação ‌0 ... +55 °C
  • Temperatura de armazenamento -40 ... +85 °C
  • Umidade relativa
    0 ... 95 % Sem condensação (operação)
    0 ... 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
  • Pressão do ar ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30 condição conectada
  • MTBF ≈ 2270.000 h
Entradas de Ethernet de cobre
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Norma de transmissão
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Autonegociação Sim
  • Autopolaridade Sim
  • Auto-MDI(X) Sim
  • Física da transmissão Twisted Pair Cat. 5
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Comprimento de transmissão 100 m
Entradas de Ethernet de fibra
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Norma de transmissão 100BASE-FX
  • Fibra Multimodo
  • Método de terminação
    SC duplex
    Fêmea
  • Física da transmissão FO
  • Comprimento de onda 1.310 nm
  • Taxa de dados ‌ 100 Mbit/s
  • Comprimento de transmissão 2 km
  • Potência de saída -19 ... -14 dBm
  • Entrada de potência -32
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio (anodizado)
    Chapa de aço (revestida a pó)
  • Comprimento 107,5 mm
  • Largura 25 mm
  • Altura 142 mm
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 55022 Características de interferência de rádio
    EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo eletromagnético
    EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório)
    EN 61000-4-5 Tensões de surto
    EN 61000-4-6 interferências conduzidas
    EN 61000-6-4 norma de emissões
    IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 446 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85176200
  • GTIN 5713140147881
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare