Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Codice prodotto: 09 45 145 9020
HPP V4 Signal plug 20-pole
HPP V4 Signal plug 20-pole

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettori
Connettore per parte volante
Collegamento a crimpare
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Contatti: 20
Lega di rame
Au su Ni
PushPull
Materiale: Poliammide (PA)
Grado di protezione: IP65, IP67
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione .
Codice prodotto: 09 45 145 9020
HPP V4 Signal plug 20-pole
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificazione Signal
  • Elemento Connettore per parte volante
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Numero di poli 20
  • Tipi di aggancio PushPull
  • Confezione incl. custodia plastica e inserto femmina
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,09 ... 0,25 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Diametro esterno del cavo ≤ 2,1 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi)
    2,4 mm
    3 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti)
    2,4 mm
    3 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1,1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1,1 mm
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Forza di inserzione ‌ 50 N
  • Forza di prelievo ‌ 50 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametro del cavo 4,9 ... 8,6 mm
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    1,5 kV (conttto-contatto)
    1,5 kV (contatto-terra)
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni
  • Materiale (custodie) Poliammide (PA)
  • Colore (custodie) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 46,6 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140900325
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta