Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 000 9957
Fe screw 4-40 UNC and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
Fe screw 4-40 UNC and 4-40 UNC 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Screw locking
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 1, D-Sub 2
Fixing flange with thread 4-40 UNC, Fixing flange with thread 4-40 UNC
Notes
Compare
Part number: 09 67 000 9957
Fe screw 4-40 UNC and 4-40 UNC 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Schraubverriegelung
  • Zubehörbeschreibung für Geräteplattenstärke 1,6 ... 2 mm
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • Verriegelungsart Flansch mit Gewinde 4-40 UNC
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 40
  • Nettogewicht 0,2 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 73181595
  • GTIN 5713140235519
  • ETIM EC002939
  • eCl@ss 27440392 Steckverbinder (Zubehör)