Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
26
Număr articol: 33 01 241 0600 006
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 60.0m
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 60.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Multimod
Lungimea cablului: 60 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 01 241 0600 006
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 60.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
26
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Sistema de cabos
  • Element Conjuntos de cabos
  • Specification Pré-montado em ambos os lados
  • Connector 1 SC duplex
  • Connector 2 SC duplex
  • Type of cable Cabo FO
  • Description of the cable Multimodo
Version
  • Cable length 60 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Cable diameter 5,17 mm
Material properties
  • Colour (cable) Azul claro
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Sim
  • REACH SVHC substances 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP number 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances Não contido
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 186 g
  • Country of origin Letônia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140149878
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați