Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 009 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 09P 30,48m
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 09P 30,48m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (flat)
AWG 28/7
PVC
Cable length: 30.48 m
Notes
Compare
Part number: 09 18 009 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 09P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 類別 系統佈線
  • 原件 線纜
  • 規格 不組裝
  • 電纜類別 銅質電纜 扁平
版本
  • 電纜長度 30.48 m
  • 蕊數 9
  • 蕊結構 AWG 28/7
技術參數
  • 極限溫度
    -30 ... +105 °C 未移動
    -20 ... +105 °C 已移動
  • 電阻抗 ‌100 Ω
  • 導體電阻@ 20 °C ≤216 Ω/km
  • 絕緣阻抗 @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 色碼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 752 g
  • 淨重 ‌ 17 g/m
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444993
  • GTIN 5713140024250
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare