Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 61 88 720 0005 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 5,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 5,0m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Praktiskt taget oljeresistent, Silikonfri
Kabellängd: 5 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 61 88 720 0005 0500
Encodercbl. Dunker LPEn1 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identifiering
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 LP 14 poler
  • Kontaktdon 2
    M16
    Hona
    12 poler
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Praktiskt taget oljeresistent
    Silikonfri
  • Funktioner Flertrådig
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Ledarstruktur 6x 2x 0,25 mm²
  • Applikationsområde för encoderförbindning
Förbindningsdata
  • Märkspänning 60 V DC
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur
    -20 ... +80 °C orörd
    -5 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60332-1 Flamsäkerhet
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140275324
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare