Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Device side / Panel feed through
167
Артикул: 09 48 888 8576 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 1,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 1,5m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 1.5 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 48 888 8576 015
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 1,5m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Device side / Panel feed through
167
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Соединитель 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1,5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2 Twisted Pair
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление шлейфа ‌ 290 Ω/km
  • Предельная температура
    -25 ... +60 °C стационарный
    ‌0 ... +50 °C перемещен
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Сопротивление изоляции при 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Импеданс при 100 МГц ‌100 Ω ±3 %
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 76,2 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140068216
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare