配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
6
型号: 09 69 182 5140
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式, 用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金, PBFE / PBTP / PI
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 182 5140
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
6
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto coaxial
  • Descripción del contacto
    Recto
    para cables RG 174 U, 188 AU, 316 U
  • Características
    Ajuste de herramientas: 5 para AWG 24 y AWG 26, 4 para AWG 28, 3 para AWG 30
    Ferrul exterior: ponchable en cavidad de herramienta B
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Método de terminación Terminación ponchable/ponchable
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 2 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto
    ‌2,7 mΩ para matriz de contacto interna
    ‌2,7 mΩ para ferrul exterior
  • Impedancia coaxial 50 Ω
  • Longitud de pelado
    3 mm para matriz de contacto interna
    5 mm Blindaje
    9 mm Forro de cable
  • Temperatura de limitación -55 ... +135 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 7 N
  • Fuerza de extracción ≤ 7 N
  • Nivel de desempeño
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Frecuencia 0 ... 2 GHz
Propiedades del material
  • Material (contactos)
    Copper alloy
    PBFE / PBTP / PI
  • Superficie (contactos) Noble metal over Ni
  • Grosor de capa ≥ 0.76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (bloqueo) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Lead
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 1,3 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140096950
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较