Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Tools
2
N.º de referencia: 09 23 348 6921
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-2-clip
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-2-clip

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 48
Acodado
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación, Con clip de encaje
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 348 6921
DIN-Signal 2C048MS-3,0C1-2-clip
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Tools
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type 2C
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Number of contacts 48
  • Contact configuration Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing
    With fixing flange
    With snap-in clip
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 45 N
  • Withdrawal force ≤ 30 N
  • Performance level
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1.6 mm ±0.2 ‌
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 según NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 7.88 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140042087
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar