Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 06 000 9911
DIN-Power locking lever
DIN-Power locking lever

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kilitleme kolu
tip F, H ve MH için
Termoplastik
RAL 7032 (çakıl grisi)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 06 000 9911
DIN-Power locking lever
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory Locking lever
  • Description of the accessory for types F, H and MH
Version
  • Details Order 2 pieces for one connector.
Technical characteristics
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140009936
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın