Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
3
Număr articol: 09 67 025 0322
D Sub top entry metal hood 25 poles with
D Sub top entry metal hood 25 poles with

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac priză
Capacul poate fi înşurubat
Mărime: D-Sub 3
Cu inserţie filetată premontată Filet 4-40 UNC
Intrare verticală
1x
Material (carcasă/priză): Metal
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 025 0322
D Sub top entry metal hood 25 poles with
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
3
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Capac priză
  • Descriere carcasă/priză Capacul poate fi înşurubat
Versiune
  • Mărime D-Sub 3
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu
    Clemă cablu
    Detensionator ≤ 8 mm
  • Tip blocare Cu inserţie filetată premontată Filet 4-40 UNC
  • 2 piese Da
  • Separabile Da
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0,4 Nm şurub capac
    ‌0,4 Nm Şurub clemă cablu
  • Temperatura ambiantă -35 ... +100 °C
  • Diametru cablu 3 ... 12,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Metal
  • Lungime 45 mm
  • Lăţime 54 mm
  • Înălţime 15,4 mm
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 75,985 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140091207
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați