Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 66 212 1000 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=10m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Flame retardant
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 33 66 212 1000 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    Connector 1
    Connector 2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 D-Sub
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    D-Sub
    公头 直式
  • 连接器2
    D-Sub
    母头 直式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    1:1布线
    无卤素
    阻燃
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 9
  • 芯结构 AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 9
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 额定电压 300 V
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 电缆直径 6 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 灰色
规格和认证
  • 规格 RoHS 2011/65/EU
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare