Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9028
D SUB long jack screw 4-40 UNC for hood
D SUB long jack screw 4-40 UNC for hood

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tornillo moleteado
Pieza de repuesto, Rosca 4-40 UNC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9028
D SUB long jack screw 4-40 UNC for hood
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Knurled screw
  • Description of the accessory
    Spare part
    Thread 4-40 UNC
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 2.47 g
  • Country of origin Sweden
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140088139
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar