Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Tools
1
Artikelnummer: 09 69 281 7823
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Lötkontakt
gerade, kurze Ausführung
Bemessungsstrom: ≤40 A
Stift
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Leiterquerschnitt: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 69 281 7823
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Tools
1
Produktdetails
Identifikation
  • Kategori 插針
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Mixed
  • Type af kontakt 焊接針
  • Beskrivelse af kontakten
    直式
    短版
Version
  • Termineringsmetode 焊接接線
  • Termineringsmetode Solder termination
  • Køn Male
  • Fremstillingsproces 車削針
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 4 ... 6 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 10 ... AWG 8
  • Nominel strøm ≤ 40 A
  • Kontaktmodstand ≤ 1 mΩ
  • Afisoleringslængde 6.1 mm
  • Begrænsende temperatur -55 ... +155 °C
  • Indsætningskraft ≤ 7 N
  • Tilbagetrækningskraft ≈ 5 N
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
Material properties
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Materiale (låsning) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Lead
    Nickel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 1.835 g
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140099203
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen