登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Miscellaneous
...
kann gelöscht werden
Current measurement
20 32 080 0101
型号: 20 32 080 0101
Current Sensor HCME 800A-0-00-CDA-T
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电流传感器
工业版
IPM 初级电流,度量范围: 0 ... ±1.000 A
注释
比较
此产品不再可订购。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 20 32 080 0101
Current Sensor HCME 800A-0-00-CDA-T
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
電流測量
Series
HCME
Element
電流傳感器
Sensor technology
Hall-Effekt
開環
Features
可度量電流:AC、DC、脈衝式、混合式...
初級和次級電流之間的電絕緣。
配電板安裝
底座材料和灌封材質滿足 UL94 V-0 的耐燃性等級
應用:變頻器、電力驅動器、輔助變流器
Version
Termination
Metz Typ 320 (PT11504VBBN)
Field of application
Industrial version
Pack contents
Counter connector included
Technical characteristics
I
PN
Nominal primary current
800 A
I
PM
Primary current, measuring range
[0] ... [±1.000 A]
U
C
Power supply
±15 V ±5 %
U
OUT
Output voltage @ I
PN
4 V
R
L
Load resistance
> 1 kΩ
I
C
Current consumption @ U
C min
25 mA
R
IN
Insulation resistance
> 500,000 kΩ
X Overall accuracy @ I
PN
, T
A
= 25 °C
± 1 %
Ε
L
Linearity
< 0.5 %
U
O
Offset voltage@ I
P
= 0 A, T
A
= 25 °C
± 10 mV
U
OOL
Offset after I
Pmax
± 10 mV
U
OT
maximum temperature drift of U
O
± 1 mV/K
U
outT
thermal gain drift
± 0,05 %/K
t
r
Response time @ I
PN
< 3 µs
di/dt with optimal coupling
> 50 A/µs
f Frequency
0 ... 50 kHz
T
A
Ambient temperature
-25 ... +85 °C
T
S
Storage temperature
-25 ... +90 °C
U
D
Test voltage, effective (50 Hz, 1 min)
3.5 kV Primary - secondary
U
B
Rated voltage
690 V
L
s
Clearance distance
22.7 mm
K
s
Creepage distance
36.6 mm
Tightening torque
3.2 Nm (2x steel screw M4 - Vertical)
Material properties
Material (hood/housing)
聚碳酸酯 (PC)
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
Specifications and approvals
Specifications
EN 50178
IEC 61373
UL / CSA
UL 508 NMTR2.E359667
CSA-C22.2 No. 14-13 NMTR8.E359667
Approvals
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
236 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
90303370
GTIN
5713140134119
eCl@ss
27210902 Current transformer
ETIM
EC002048
UNSPSC 24.0
39121032
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Catalogues & Brochures
HARTING Hall effect current sensors
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较