Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 88 720 0018 0150
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m HD
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m HD

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Olajálló, Halogénmentes, Szilikonmentes
Kábelhossz: 1.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 88 720 0018 0150
Brakecbl. Papst LPBr2 1,5m HD
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 wire end ferrules
  • Connector 2 Circular (female) 9-pin
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Features
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Core structure 1x 2x 0.5 mm²
  • Field of application for holding brake connection
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 110 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274792
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás