Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
33
Accessories
2
Hoods/Housings
2
Part number: 09 03 796 6823
DIN-Signal C096FW-13,0C1-2-cod
DIN-Signal C096FW-13,0C1-2-cod

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Solder lug termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 96
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 03 796 6823
DIN-Signal C096FW-13,0C1-2-cod
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
33
Accessories
2
Hoods/Housings
2
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия DIN 41612
  • Название Тип С
  • Элемент Розетка
  • Описание контактов Прямой
  • Характеристики не содержит свинца
Версия
  • Метод подключения Подключение провода пайкой на монтажный лепесток
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 96
  • Конфигурация контактов Ряды a, b и c, pпозиции 1, 2, ... , 31, 32
  • Кодирование Кодировка с потерей контактов
  • Крепление печатной платы С крепежным фланцем
Технические характеристики
  • Ряды контактов 3
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальный ток Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Расстояние между проводниками ≥ 1.2 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1.2 mm
  • Сопротивление изоляции >1012 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 90 N
  • Усилие расстыковки ≤ 60 N
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 400
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    1 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 21,05 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140942813
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)