Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 19 62 000 5090
Acces. Special Cable Clamp EMC M25
Acces. Special Cable Clamp EMC M25

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelová vývodka
Provedení EMC
M25
Upínací rozsah: 6.5 ... 9.5 mm
Průměr stínění: 3.5 ... 8.5 mm
Materiál (kabelové vývodky): Kov
IP68
Velikost klíče: 22
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 62 000 5090
Acces. Special Cable Clamp EMC M25
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory EMC version
Technical characteristics
  • Wrench size 22
  • Limiting temperature -40 ... +130 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size M25
  • Clamping range 6.5 ... 9.5 mm
  • Shielding diameter 3.5 ... 8.5 mm
  • Width across corners 31.2 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
    Plomo
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 58.16 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140132214
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte