Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 48 CAB 0070
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, red
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, red

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
4x 2x AWG 26/7
FRNC (LSZH)
kat. 5e D osztály: max. 100 MHz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 CAB 0070
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, red
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Elem Bulk cables
  • Specifikáció Not assembled
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • Színes (kábel) Red
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • GTIN 5713140881075
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás