myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
...
その他
ケーブルアセンブリ
21 34 CAB 0090
部品番号: 21 34 CAB 0090
3x0,34mm² PUR
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー, 遅燃性, 耐油性
3x 0.34 mm²
PUR (ポリウレタン)
ノート
Compare
部品番号: 21 34 CAB 0090
3x0,34mm² PUR
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
名称
カテゴリ
システムケーブル
エレメント
バルクケーブル
仕様
未組立
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
ハロゲンフリー
遅燃性
耐油性
ケーブルに印刷
Li9Y11Y 3x0,34mm²
バージョン
芯数
3
芯線構造
3x 0.34 mm²
シールド
シールドなし
技術的特性
定格電圧
300 V
使用温度範囲
-25 ... +80 °C
ケーブル径
4.25 ... 4.55 mm
最小曲げ半径
6 x ケーブル径
ドラッグチェーンと互換
はい
曲げ回数
≥ 2.000.000 & 横断距離 ≤ 100 m & 速度 ≤ 5 m/s & 加速度 ≤ 10 m/s²
≥ 10.000.000 @ & 横断距離 ≤ 20 m & 速度 ≤ 5 m/s & 加速度 ≤ 10 m/s²
試験電圧 U
r.m.s.
3 kV
導体抵抗 @ 20℃
≤58 Ω/km
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
黒
仕様および認証
仕様
UL 20549
VDE 0472
EN 60811-2-1 耐油性
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
25.4 g/m
GTIN
5713140813571
eCl@ss
27,061,801.00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
Downloads
コネクタパッケージ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare