Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 64 223 7802
15 way RA Male ferrite BLnut4
15 way RA Male  ferrite BLnut4

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌7.5 A
Male
Size: D-Sub 2
Thermoplastic resin (PBT), Steel, tin plated
Ferrite-filter
Contacts: 15
Copper alloy
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 64 223 7802
15 way RA Male ferrite BLnut4
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 过滤器
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    冲压
    直式
版本
  • 接线方式 波峰焊接接线方式
  • 公母类型 公头
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 过滤器 铁氧体滤波器
  • 针数 15
  • PCB 固定
    带框架
    带锁板扣
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
  • 额定电流 ‌ 7.5 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 15 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 极限温度 -55 ... +105 °C
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑树脂(PBT)
    钢、镀锡
  • 材料(插针) 铜合金
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 70
  • 净重 11.01 g
  • 原产国 台湾
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140075320
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare