Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
56
Tools
3
Accessories
1
Hoods/Housings
1
Modulo di terminazione
4
Codice prodotto: 20 82 006 1218
preLink M12 plug-in module 8-pole
preLink M12 plug-in module 8-pole

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettori
Collegamento a perforazione d'isolante preLink®
Maschio
Pressofusione in lega di zinco nickelata
Contatti: 8
Sezione conduttori: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Codice prodotto: 20 82 006 1218
preLink M12 plug-in module 8-pole
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
56
Tools
3
Accessories
1
Custodie
1
Modulo di terminazione
4
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series
    preLink®
    Circular connectors M12
  • Element Connector insert
  • Specification Straight
Version
  • Termination method preLink® IDC insulation displacement termination
  • Gender Male
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
  • Coding X-coding
  • Details
    Please order termination block separately
    Please order screw mounted housing separately.
  • Details For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.1 ... 0.12 mm²
    0.22 ... 0.32 mm²
  • Conductor cross-section [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 5 ... 9.5 mm
  • Vibration resistance 5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Material properties
  • Material (insert) Zinc die-cast, nickel-plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 13.56 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140135611
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
preLink Selection Guide
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta