Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 39 50 000 0851
plate (USB; RJ45; SUB-D25)
plate  (USB; RJ45; SUB-D25)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Blindplatte
mit perforierten Aussparungen für Gender Changer RJ45, USB und D-Sub 3
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 39 50 000 0851
plate (USB; RJ45; SUB-D25)
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Séries de capots/embases Han-Port®
  • Type d'accessoire Plaque aveugle
  • Description de l'accessoire Avec pré-découpe pour changeur de genre RJ45, USB et Sub-D 3
Propriétés du matériau
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ2.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 45 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140154841
  • eCl@ss 27182890 Éléments pour armoire de distribution, boîtier, rack (non spécifié)
  • ETIM EC002620
  • UNSPSC 24.0 43223300
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen