Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
6
Objednací číslo: 33 48 010 1819 030
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 3.0m
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 3.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Pro drážní aplikace
Délka kabelu: 3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 48 010 1819 030
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 3.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
6
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING ix Industrial®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Konektor 2 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Pro drážní aplikace
  • Vlastnosti electron beam crosslinked Comp 752
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Způsob připojení Připojení typu IDC
  • Kódování Typ A
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
    -40 ... +80 °C v pohybu
  • Průměr kabelu 6,4 ... 6,8 mm
  • Minimální poloměr ohybu 6× průměr kabelu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Polyolefinový kopolymer zesíťovaný proudem elektronů, Comp 752
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
    NFPA 130 Protipožární ochrana drážních vozidel
    UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
    EN 50155 Odolnost proti rázům a vibracím
    EN 60811-403 Odolnost proti ozonu
    EN 60811-404 Odolnost proti olejům
    EN 50618 Odolné proti UV záření
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 170 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140259669
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat