配套產品
配套產品
Device side / Panel feed through
6
零件號: 33 48 010 1824 006
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,6m
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,6m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 0.6 m
注解
比較
零件號: 33 48 010 1824 006
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,6m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Device side / Panel feed through
6
產品詳情
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING ix Industrial®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING ix Industrial® A típus
  • 2. csatlakozó HARTING ix Industrial® A típus
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 0,6 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Lezárási mód IDC insulation displacement termination
  • Kódolás Type A
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • Színes (kábel) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 61034 Smoke density
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 40 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140797055
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較