Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 09 45 182 3503
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable Recto
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Policarbonato (PC), Poliamida (PA)
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 182 3503
ix Industrial 8C-PP-3 plug SL-I22
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING ix Industrial®
  • Bezeichnung Data
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • Kodierung Typ C
  • Verriegelungsart PushPull
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,23 ... 0,36 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Aderaußendurchmesser ≤1,6 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,5 A
  • Bemessungsstrom 3 A pro Kontakt bei Verwendung mit 4 Kontakten (1,2,6,7)
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationswiderstand >500 MΩ
  • Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
  • Schirmwiderstand ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Lagertemperatur -30 ... +60 °C
  • relative Luftfeuchte
    95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Steckkraft ≤ 25 N
  • Ziehkraft ≤ 25 N
  • Steckzyklen ≥ 5.000
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Kabeldurchmesser 6 ... 7,2 mm
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
  • Haltekraft ≥80 N Verriegelung
  • Vibrationsbeständigkeit
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/Achse
    5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit
    30 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
    50 g / 30 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Schirmung
    Edelstahl
    Ni ≥ 1,6 µm steckseitig, Schirmung
    Sn ≥ 0,9 µm über Ni ≥ 0,9 µm anschlussseitig, Schirmung
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm über Ni ≥ 2,6 µm steckseitig
    Sn ≥ 3 µm über Ni ≥ 1,8 µm anschlussseitig
  • Werkstoff Gehäuse
    Polycarbonat (PC)
    Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5
  • Nettogewicht 4,466 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 82055980
  • GTIN 5713140455061
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar